SMP-J-C-HG-ST-CA5 50-Ohm-SMP-Stecker, Oberflächenmontage
Eigenschaften
50-Ohm-Impedanz
Leistung bis zu 40 GHz
Verbessertes Design verbessert die Leistung für echte DC- bis 40-GHz-Fähigkeit
Gleicht Fehlausrichtung in X- und Y-Richtung aus
Standard-Oberflächenmontage (im Gegensatz zu geschwungenem Kontakt) für beste Leistung
Volle Arretierung, begrenzte Arretierung, glatte Bohrung oder Catcher's Mitt
Kabel-zu-Board- oder Board-zu-Board-Anwendungen
Aufsteckschnittstelle für schnelle Installation oder Blindkupplung
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| SMP-J-C-GF-ST-CA5 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |