SO-1615-05-01-01 SureWare™ Präzisionsabstandshalter für Board-Stapel
Eigenschaften
Innen-/Einpressgewinde und Außengewinde
Abstandshalter für Boardstapel
Boardstapel von 5.00 mm bis 30.00 mm
Gut kombinierbar mit QSH/QTH, QSE/QTE, QSS/QTS, QMS/QFS, QFSS/QMSS, QRF8/QRM8, ERF5/ERM5, ERF6/ERM6, ERF8/ERM8, LSHM, LSS, LSEM, SS4/ST4, SS5/ST5, SLH/TLH
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $3.683 | $3.330 | $3.093 | $2.946 | $2.347 | $2.147 | $1.749 | $1.349 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-1615-02-01-01 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SO-1615-03-01-01 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bag & Tag |