SS4-30-3.00-L-D-K-TR 0.40 mm Mikro-Blade & Beam-Buchse mit ultrafeinem Raster
Die im ultrafeinen 0.40 mm-Raster gefertigte ST4-Buchse ist für Board-zu-Board-Verbindungen konzipiert, bei denen der Platz knapp bemessen ist. Die ST4 bietet eine Leistung von bis zu 28 Gbit/s.
Eigenschaften
Übertragungsgeschwindigkeit von 28 Gbit/s
0.40 mm ultrafeines Raster
Bis zu 100 I/O
Schmaler Footprint
Stapelhöhe von 4 mm bis 6 mm
Nennstrom: max. 1,6 A
Nennspannung: max. 155 VAC / 219 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 9129 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1150 | 3450 | 5750 |
| Preis | $4.357 | $3.994 | $3.744 | $3.375 | $3.285 | $2.757 | $2.256 | $2.118 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS4-30-3.00-L-D-K-FR | 0 | Band und Rolle | 1150 | 1150 | Verpackung | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (1150 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |