ST5-20-1.50-L-D-P-FR 0.50 mm Mikro-Bade & Beam Stiftleiste mit niedrigem Profil
Die im ultrafeinen 0.50 mm-Raster gefertigte ST5-Stiftleiste ist für Board-zu-Board-Verbindungen konzipiert, bei denen Platz Mangelware ist. Die ST5 bietet eine Leistung von bis zu 56 Gbit/s PAM4.
Eigenschaften
Leistung von 56 Gbit/s PAM4
0.50 mm ultrafeines Raster
Extrem niedrige gesteckte Bauteilhöhen bis zu 4 mm
Schlankes Gehäusedesign für geringe PCB Platzanforderungen
Bis zu 160 I/O
Nennstrom: max. 1,5 A
Nennspannung: max. 200 VAC/283 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | |||
|---|---|---|---|
| Stufen | 1075 | 3225 | 5375 |
| Preis | $2.258 | $1.866 | $1.664 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST5-20-1.50-L-D-P-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 1075 | Verpackung | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (1075 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |
