SW-06-04-T-S-455-150 - 0.200" Flex Stack, Boardstapler mit flexibler Stromversorgung
Eigenschaften
.200" Raster (5.08 mm)
Bis zu 20 Kontakte pro Reihe erhältlich
Einreihig
Bedrahtet und Oberflächenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $2.723 | $2.220 | $1.886 | $1.676 | $1.326 | $1.210 | $0.977 | $0.744 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SW-06-04-T-S-500-150 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| SW-06-04-T-S-490-150 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| SW-06-04-T-S-425-150 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| SW-06-04-T-S-530-150 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| SW-06-04-T-S-325-150 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
