T1M-02-GF-DV-FR 1 mm (0,0394 Zoll) Raster Kabel-zu-Board-ummantelte Box-Header-Steckverbinder, ein- oder zweireihig, rechtwinklige oder vertikale Option, Verriegelung, Micro-Mate™
Der T1M ist ein Kabel-zu-Board-Steckverbinder im 1.00 mm-Raster. Der T1M ist in ein- und zweireihigen Varianten erhältlich und für den Anschluss an S1SS- oder S1SD diskrete Mikrokabelkonfektionen ausgelegt.
Eigenschaften
2, 3, 5, 7, 10, 15 und 20 Kontakte
Vertikale und horizontale Oberflächenmontage
1,00-mm-Raster (0,0394")
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 425 | 850 | 1275 | 1700 | 2125 | 2550 | 2975 | 5100 |
| Preis | $3.040 | $2.450 | $2.250 | $2.250 | $2.250 | $1.860 | $1.860 | $1.460 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1M-02-GF-DV | 0 | Band und Rolle | 1 | 425 | Verpackung | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (425 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |
