T2M-109-01-S-D-RA-WT 2 mm (0,0787 Zoll) Raster Board-zu-Board / Kabel-zu-Platine ummantelte Box-Stiftleiste-Steckverbinder, ein- oder zweireihig, vertikal oder abgewinkelt, Oberflächenmontage (SMT) / Durchgangsloch, Schrauboption, Tiger Eye™
Der T2M ist ein ein- oder zweireihiger Kabel-zu-Board-Steckverbinder mit 2,00 mm Raster. Der T2M ist mit Durchsteck- und Oberflächenmontageanschlüssen erhältlich und für die Verbindung mit S2SD- und S2SS-Kabelkonfektionen ausgelegt. Der T2M nutzt das Tiger Eye™ Mehrfingerkontaktsystem von Samtec für Zuverlässigkeit unter schwierigen Bedingungen.
Eigenschaften
Raster: 2.00 mm (.0787")
Kontaktsystem: 0.50 mm (.020") Vierkantpfosten
Leistung bis zu 8 Gbit/s
SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen
Erfüllt oder übertrifft die MIL-DTL-55302-Testanforderungen
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
Ein- oder zweireihig
Nennstrom: max. 2,6 A
Nennspannung: max. 350 VAC/495 VDC
Anwendung: Gegenstück zu robusten Tiger Eye™ Kontaktbuchsen
Besondere Merkmale: Verschrauboption, zusätzliche Weld-Tabs für robuste Anforderungen verfügbar
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $7.282 | $6.583 | $6.117 | $5.825 | $4.491 | $4.046 | $3.156 | $2.266 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2M-109-01-L-D-RA-WT | 0 | Schlauch | 1 | 24 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |