T2M-128-01-L-D-RA 2 mm (0,0787 Zoll) Raster Board-zu-Board / Kabel-zu-Platine ummantelte Box-Stiftleiste-Steckverbinder, ein- oder zweireihig, vertikal oder abgewinkelt, Oberflächenmontage (SMT) / Durchgangsloch, Schrauboption, Tiger Eye™
Der T2M ist ein ein- oder zweireihiger Kabel-zu-Board-Steckverbinder mit 2,00 mm Raster. Der T2M ist mit Durchsteck- und Oberflächenmontageanschlüssen erhältlich und für die Verbindung mit S2SD- und S2SS-Kabelkonfektionen ausgelegt. Der T2M nutzt das Tiger Eye™ Mehrfingerkontaktsystem von Samtec für Zuverlässigkeit unter schwierigen Bedingungen.
Eigenschaften
Raster: 2.00 mm (.0787")
Kontaktsystem: 0.50 mm (.020") Vierkantpfosten
Leistung bis zu 8 Gbit/s
SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen
Erfüllt oder übertrifft die MIL-DTL-55302-Testanforderungen
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
Ein- oder zweireihig
Nennstrom: max. 2,6 A
Nennspannung: max. 350 VAC/495 VDC
Anwendung: Gegenstück zu robusten Tiger Eye™ Kontaktbuchsen
Besondere Merkmale: Verschrauboption, zusätzliche Weld-Tabs für robuste Anforderungen verfügbar
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $12.735 | $12.056 | $11.603 | $11.320 | $8.726 | $7.861 | $6.131 | $4.401 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |