TEMS-130-02-07.0-G-D-A-K - 0.80 mm Tiger Eye™ Mikro-Stiftleiste, schmal
Eigenschaften
Anwendung: Gegenstück zu robusten Tiger Eye™ Kontaktbuchsen
Kontaktsystem: Pfosten mit Durchmesser von 0.31 mm (0.012 Zoll)
Raster: 0.80 mm (.0315")
Leistung bis zu 8 Gbit/s
Besondere Merkmale: Locking-Clips und Weld-Tabs für die robustesten Anforderungen erhältlich
Ausrichtung: Vertikal
Lötanschluss: SMT
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| TEMS-130-02-07.0-G-D-A-K-TR | 7 | Band und Rolle | 1 | 250 | Verpackung | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |