TFM-110-01-L-D-WT 1,27 mm (0,05 Zoll) Raster Board-zu-Board / Kabel-zu-Platine ummantelte Box-Stiftleiste-Steckverbinder, ein- oder zweireihig, abgewinkelt oder vertikal, Oberflächenmontage (SMT) / Durchsteckmontage, Verriegelungsclip/Schrauboption, Tiger Eye™
Eine Reihe von Durchsteck- und Oberflächenmontage-Stiftleisten mit Tiger Eye™-Kontakten für Anwendungen mit hoher Zuverlässigkeit. Die TFM-Serie ist ein Steckverbinder mit 0,050"-Raster (1,27 mm), der in ein- oder zweireihiger Anordnung erhältlich ist.
Eigenschaften
Leistung bis zu 8 Gbit/s
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Kontaktsystem: Pfosten mit Durchmesser von 0.018 Zoll (0.46 mm)
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt, horizontal
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
Anwendung: Anschluss an hochzuverlässige Tiger Eye™ Kontaktbuchsen und Kabelkonfektionen
Nennstrom: max. 3,7 A
Nennspannung: max. 250 VAC/354 VDC
Ummanteltes Gehäuse zum blinden Stecken
Mehrere Bauteilhöhen
Besondere Merkmale: Verschraubungsmöglichkeiten, zusätzliche Verlöthilfen für die robustesten Anforderungen
Erfüllt oder übertrifft die MIL-DTL-55302-Testanforderungen
SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Wird morgen versendet: 5 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $3.164 | $2.903 | $2.657 | $2.456 | $2.272 | $2.085 | $1.915 | $1.781 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFM-110-01-S-D-WT | 0 | Schlauch | 1 | 28 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TFM-110-01-H-D-WT | 0 | Schlauch | 1 | 28 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TFM-110-01-F-D-WT | 0 | Schlauch | 1 | 28 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (28 Teile pro Packung) |