TFM - 1,27 mm (0,05 Zoll) Raster Board-zu-Board / Kabel-zu-Platine ummantelte Box-Stiftleiste-Steckverbinder, ein- oder zweireihig, abgewinkelt oder vertikal, Oberflächenmontage (SMT) / Durchsteckmontage, Verriegelungsclip/Schrauboption, Tiger Eye™

Eine Reihe von Durchsteck- und Oberflächenmontage-Stiftleisten mit Tiger Eye™-Kontakten für Anwendungen mit hoher Zuverlässigkeit. Die TFM-Serie ist ein Steckverbinder mit 0,050"-Raster (1,27 mm), der in ein- oder zweireihiger Anordnung erhältlich ist.

Eigenschaften

  • Leistung bis zu 8 Gbit/s

  • Raster: 1,27 mm ( 0,050")

  • Kontaktsystem: Pfosten mit Durchmesser von 0.018 Zoll (0.46 mm)

  • Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt, horizontal

  • Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage

  • Anwendung: Anschluss an hochzuverlässige Tiger Eye™ Kontaktbuchsen und Kabelkonfektionen

  • Nennstrom: max. 3,7 A

  • Nennspannung: max. 250 VAC/354 VDC

  • Ummanteltes Gehäuse zum blinden Stecken

  • Mehrere Bauteilhöhen

  • Besondere Merkmale: Verschraubungsmöglichkeiten, zusätzliche Verlöthilfen für die robustesten Anforderungen

  • Erfüllt oder übertrifft die MIL-DTL-55302-Testanforderungen

  • SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • Produkt der A-Serie für die Automobilindustrie erhältlich

1,27 mm (0,05 Zoll) Raster Board-zu-Board / Kabel-zu-Platine ummantelte Box-Stiftleiste-Steckverbinder, ein- oder zweireihig, abgewinkelt oder vertikal, Oberflächenmontage (SMT) / Durchsteckmontage, Verriegelungsclip/Schrauboption, Tiger Eye™
Vollständige gesteckte Sätze anzeigen
Protokolle
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbit/s 28.05 Gbit/s 28,9 Gbit/s PAM4 53,13 Gbit/s PAM4 56,1 Gbit/s PAM4 106,25 Gbit/s PAM4 112,2 Gbit/s PAM4 200 Gbps PAM4
8 Gbit/s NRZ Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein
Wie wird dies berechnet?
Gegenstücke und verwandte Komponenten

1.27 mm Einreihige Tiger Eye™-Familie

Serien mit Kontakt-Bezug
Gehäuse Kontakt Kabelkonfektion Board-Montage Handwerkzeug Applikator
ISDF CC03M SFSS SFM CAT-HT-203-2830-12 CAT-MC-203-2830-XX-01
CC03R SFSST SFC
Serien mit Terminal-Bezug
Gehäuse Terminal Kabelkonfektion Board-Montage Handwerkzeug Applikator
TSDF T1M44-M TFSS TFC CAT-HT-144-2830-12 CAT-MC-144-2830-XX-01
T1M44-R TFSST TFM

1.27 mm Doppelreihige Tiger Eye-Familie

Serien mit Kontakt-Bezug
Gehäuse Kontakt Kabelkonfektion Board-Montage Handwerkzeug Applikator
ISDF CC03M SFSD SFC CAT-HT-203-2830-12 CAT-MC-203-2830-XX-01
CC03R SFSDT SFM
Serien mit Terminal-Bezug
Gehäuse Terminal Kabelkonfektion Board-Montage Handwerkzeug Applikator
TSDF T1M44-M TFSD TFC CAT-HT-144-2830-12 CAT-MC-144-2830-XX-01
T1M44-R TFSDT TFM
Testberichte
Vollständig gesteckte Sätze
Reserve-Logo
? Über 200,000 Steckverbinder und Kabel aus
unserem Reserve™-Programm werden innerhalb von 1 Tag an Sie versendet.
Garantiert. Weitere Informationen.
Teilenummer Gegenstecker Teilenummer Reserve Raster Gesteckte Bauteilhöhe Positionen Boardanschluss Gesteckte Ausrichtung Produktdatenrate
TFM-105-02-L-DH SFM-105-02-L-DH-TR .050" (1.27 mm) 10 Oberflächenmontage Koplanar 8 Gbit/s NRZ
TFM-105-02-L-DH SFM-105-02-L-D .050" (1.27 mm) 10 Oberflächenmontage Abgewinkelt 8 Gbit/s NRZ
TFM-105-12-L-D-A SFM-105-02-L-D-A .050" (1.27 mm) 8.13 10 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TFM-105-22-L-D-A SFM-105-02-L-D-A .050" (1.27 mm) 9.91 10 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TFM-105-32-L-D-A SFM-105-02-L-D-A .050" (1.27 mm) 11.81 10 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TFM-105-02-L-D-A SFM-105-02-L-D-A .050" (1.27 mm) 6.35 10 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TFM-107-02-L-DH SFM-107-02-L-DH-TR .050" (1.27 mm) 14 Oberflächenmontage Koplanar 8 Gbit/s NRZ
TFM-107-02-L-DH SFM-107-02-L-D .050" (1.27 mm) 14 Oberflächenmontage Abgewinkelt 8 Gbit/s NRZ
TFM-107-02-L-D-A SFM-107-02-L-D-A .050" (1.27 mm) 6.35 14 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TFM-110-02-L-DH SFM-110-02-L-DH-TR .050" (1.27 mm) 20 Oberflächenmontage Koplanar 8 Gbit/s NRZ
TFM-110-02-L-DH SFM-110-02-L-D .050" (1.27 mm) 20 Oberflächenmontage Abgewinkelt 8 Gbit/s NRZ
TFM-110-02-L-D-A SFM-110-02-L-D-A .050" (1.27 mm) 6.35 20 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TFM-110-22-L-D-A SFM-110-02-L-D-A .050" (1.27 mm) 9.91 20 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TFM-110-12-L-D-A SFM-110-02-L-D-A .050" (1.27 mm) 8.13 20 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TFM-110-32-L-D-A SFM-110-02-L-D-A .050" (1.27 mm) 11.81 20 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TFM-115-02-L-DH SFM-115-02-L-DH-TR .050" (1.27 mm) 30 Oberflächenmontage Koplanar 8 Gbit/s NRZ
TFM-115-02-L-DH SFM-115-02-L-D .050" (1.27 mm) 30 Oberflächenmontage Abgewinkelt 8 Gbit/s NRZ
TFM-115-02-L-D-A SFM-115-02-L-D-A .050" (1.27 mm) 6.35 30 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TFM-115-12-L-D-A SFM-115-02-L-D-A .050" (1.27 mm) 8.13 30 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TFM-115-32-L-D-A SFM-115-02-L-D-A .050" (1.27 mm) 11.81 30 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
Richtlinien
Compliancewerkzeuge
Materialdeklaration
EU-RoHS und -REACH-konform
Anerkennungen
RU Certificate Dieses Produkt entspricht dem UL-Dokument Nummer E111594
RoHS-konform RoHS-konform

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.