TLW-103-01-L-D-RA 0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste
Eigenschaften
Eine Vielzahl an Stiftlängen und Auswahl an Buchsen erfüllt die Anforderungen an Platinenabstände und Performance
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $1.562 | $1.212 | $0.979 | $0.833 | $0.615 | $0.543 | $0.396 | $0.251 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLW-103-01-TM-D-RA | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TLW-103-01-G-D-RA | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TLW-103-01-F-D-RA | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TLW-103-01-T-D-RA | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |