TLW-120-06-T-D - .100in/2.54mm Low Profile Through Hole Strip Header, 40 Pin, 2 Row, Tin, .105in Post, .135in Tail
Eigenschaften
Eine Vielzahl an Stiftlängen und Auswahl an Buchsen erfüllt die Anforderungen an Platinenabstände und Performance
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $3.999 | $3.615 | $3.359 | $3.199 | $2.361 | $2.081 | $1.522 | $0.963 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLW-120-06-L-D | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TLW-120-06-S-D | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TLW-120-06-F-D | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TLW-120-06-G-D | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |