TML-110-02-TM-D-RA 0,0050" x 0,1100" Ummanteltes Terminal
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .018" (0.46 mm)
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Besondere Merkmale: Verschlussklemme für die robustesten Anforderungen erhältlich
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
Anwendung: Optionale Polarisation für doppelreihiges Design bis zu 80 Kontakte
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| TML-110-02-L-D-RA | 0 | Schlauch | 1 | 33 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TML-110-02-S-D-RA | 0 | Schlauch | 1 | 33 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TML-110-02-H-D-RA | 0 | Schlauch | 1 | 33 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TML-110-02-T-D-RA | 0 | Schlauch | 1 | 33 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TML-110-02-G-D-RA | 0 | Schlauch | 1 | 33 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |