TML-130-01-TM-D-RA 0,0050" x 0,1100" Ummanteltes Terminal
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .018" (0.46 mm)
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Besondere Merkmale: Verschlussklemme für die robustesten Anforderungen erhältlich
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
Anwendung: Optionale Polarisation für doppelreihiges Design bis zu 80 Kontakte
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TML-130-01-L-D-RA | 0 | Schlauch | 1 | 12 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TML-130-01-S-D-RA | 0 | Schlauch | 1 | 12 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
