TMM-103-01-FM-D-RA Tiger Eye™ Stiftleisten mit niedrigem Profil, 2.00 mm Raster
Die TMM ist eine Stiftleiste für Anschlüsse in Durchsteck- oder Oberflächenmontage. Dieser Steckverbinder im Raster 2.00 mm (.0789") ist in Konfigurationen mit bis zu 200 Kontakten in 4 Reihen erhältlich und bietet dem Entwickler enorme Flexibilität und Stromnennwerte von bis zu 3.2 Ampere pro Kontakt.
Eigenschaften
Branchenweit die höchste Vielzahl von Kontaktanzahl, Stiftlängen und weiteren Optionen bei Niedrigprofil-Stiftleisten
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .020" (0.50 mm)
Leistung bis zu 8 Gbit/s
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 2.00 mm (.0787")
Besondere Merkmale: FleXYZ™ ermöglicht Designflexibilität in allen drei Dimensionen mit bis zu vier Reihen und 200 Kontakten
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $0.972 | $0.754 | $0.609 | $0.519 | $0.375 | $0.327 | $0.230 | $0.135 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMM-103-01-S-D-RA | 3154 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| TMM-103-01-T-D-RA | 3154 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| TMM-103-01-L-D-RA | 3154 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| TMM-103-01-TM-D-RA | 3154 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| TMM-103-01-LM-D-RA | 3154 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| TMM-103-01-G-D-RA | 3154 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |