TMM-110-01-H-S-RA - Tiger Eye™ Stiftleisten mit niedrigem Profil, 2.00 mm Raster
Die TMM ist eine Stiftleiste für Anschlüsse in Durchsteck- oder Oberflächenmontage. Dieser Steckverbinder im Raster 2.00 mm (.0789") ist in Konfigurationen mit bis zu 200 Kontakten in 4 Reihen erhältlich und bietet dem Entwickler enorme Flexibilität und Stromnennwerte von bis zu 3.2 Ampere pro Kontakt.
Eigenschaften
Branchenweit die höchste Vielzahl von Kontaktanzahl, Stiftlängen und weiteren Optionen bei Niedrigprofil-Stiftleisten
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .020" (0.50 mm)
Leistung bis zu 8 Gbit/s
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 2.00 mm (.0787")
Besondere Merkmale: FleXYZ™ ermöglicht Designflexibilität in allen drei Dimensionen mit bis zu vier Reihen und 200 Kontakten
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 13596 |
| Preis | $4.280 | $3.870 | $3.596 | $3.425 | $2.472 | $2.154 | $1.518 | $0.883 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMM-110-01-L-S-RA | 1386 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| TMM-110-01-SM-S-RA | 1386 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| TMM-110-01-S-S-RA | 1386 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| TMM-110-01-TM-S-RA | 1386 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| TMM-110-01-T-S-RA | 1386 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| TMM-110-01-G-S-RA | 1386 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |