TMM-112-01-LM-D-SM Tiger Eye™ Stiftleisten mit niedrigem Profil, 2.00 mm Raster
Die TMM ist eine Stiftleiste für Anschlüsse in Durchsteck- oder Oberflächenmontage. Dieser Steckverbinder im Raster 2.00 mm (.0789") ist in Konfigurationen mit bis zu 200 Kontakten in 4 Reihen erhältlich und bietet dem Entwickler enorme Flexibilität und Stromnennwerte von bis zu 3.2 Ampere pro Kontakt.
Eigenschaften
Branchenweit die höchste Vielzahl von Kontaktanzahl, Stiftlängen und weiteren Optionen bei Niedrigprofil-Stiftleisten
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .020" (0.50 mm)
Leistung bis zu 8 Gbit/s
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 2.00 mm (.0787")
Besondere Merkmale: FleXYZ™ ermöglicht Designflexibilität in allen drei Dimensionen mit bis zu vier Reihen und 200 Kontakten
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 362 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $3.262 | $2.803 | $2.380 | $2.034 | $1.626 | $1.332 | $1.025 | $0.703 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMM-112-01-L-D-SM | 362 | Schlauch | 1 | 24 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| TMM-112-01-S-D-SM | 362 | Schlauch | 1 | 24 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| TMM-112-01-G-D-SM | 362 | Schlauch | 1 | 24 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| TMM-112-01-TM-D-SM | 362 | Schlauch | 1 | 24 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| TMM-112-01-T-D-SM | 362 | Schlauch | 1 | 24 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| TMM-112-01-SM-D-SM | 362 | Schlauch | 1 | 24 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (24 Teile pro Packung) |