TMMH-106-01-G-DV-A - Stiftleisten mit niedrigem Profil und Endkappe, 2.00 mm Raster
Die TMMH ist eine Stiftleiste für Durchsteck- oder Oberflächenmontage mit einer flexiblen Endabschirmung. Dieser Steckverbinder im Raster 2.00 mm (.079") ist in Konfigurationen mit bis zu 200 Kontakten in 4 Reihen erhältlich und bietet dem Entwickler enorme Flexibilität und Stromnennwerte von bis zu 3.2 Ampere pro Kontakt.
Eigenschaften
Große Vielfalt an Stiftlängen und Optionen wie Endummantelungen, Führungsstifte, Verriegelungen usw.
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .020" (0.50 mm)
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 2.00 mm (.0787")
Besondere Merkmale: FleXYZ™-Design erlaubt Designflexibilität in allen drei Dimensionen bei einer Breite von bis zu sechs Reihen und 300 Kontakten
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $2.486 | $2.139 | $1.870 | $1.635 | $1.549 | $1.389 | $1.173 | $0.998 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMMH-106-01-G-DV-A-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| TMMH-106-01-G-DV-A-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 475 | Verpackung | Nein |
| TMMH-106-01-LM-DV-A | 0 | Schlauch | 1 | 48 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TMMH-106-01-S-DV-A | 0 | Schlauch | 1 | 48 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TMMH-106-01-F-DV-A | 0 | Schlauch | 1 | 48 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TMMH-106-01-T-DV-A | 0 | Schlauch | 1 | 48 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TMMH-106-01-L-DV-A | 0 | Schlauch | 1 | 48 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (48 Teile pro Packung) |