TMMH Stiftleisten mit niedrigem Profil und Endkappe, 2.00 mm Raster

Die TMMH ist eine Stiftleiste für Durchsteck- oder Oberflächenmontage mit einer flexiblen Endabschirmung. Dieser Steckverbinder im Raster 2.00 mm (.079") ist in Konfigurationen mit bis zu 200 Kontakten in 4 Reihen erhältlich und bietet dem Entwickler enorme Flexibilität und Stromnennwerte von bis zu 3.2 Ampere pro Kontakt.

Eigenschaften

  • Große Vielfalt an Stiftlängen und Optionen wie Endummantelungen, Führungsstifte, Verriegelungen usw.

  • Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .020" (0.50 mm)

  • Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt

  • Raster: 2.00 mm (.0787")

Stiftleisten mit niedrigem Profil und Endkappe, 2.00 mm Raster
Vollständige gesteckte Sätze anzeigen
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Vorschaubild CLT-Serie
CLT

Doppelwischbuchse mit niedrigem Profil, 2,00 mm Raster

Vorschaubild ESQT-Serie
ESQT

FleXYZ™ Buchsenleiste mit flexibler Höhe, 2.00 mm Raster

Vorschaubild MMS-Serie
MMS

Klassische Buchsenleisten, 2.00 mm (.0787") Raster

SMM-Serie Vorschaubild
SMM

Buchsenleisten mit niedrigem Profil, 2.00 mm Raster

Vorschaubild SQT-Serie
SQT

Kostengünstige robuste Leiterplattenbuchsen, 2.00 mm Raster

Vorschaubild SQW-Serie
SQW

Kostengünstige robuste Leiterplattenbuchsen, 2.00 mm Raster

Vorschaubild TLE-Serie
TLE

2.00 mm Tiger Beam™ Buchsenleiste mit Einfingerkontakt

Vorschaubild TCSD-Serie
TCSD

IDC-Buchsenkabelkonfektionen, 2.00 mm Raster

Vollständig gesteckte Sätze
Reserve-Logo
? Über 200,000 Steckverbinder und Kabel aus
unserem Reserve™-Programm werden innerhalb von 1 Tag an Sie versendet.
Garantiert. Weitere Informationen.
Teilenummer Gegenstecker Teilenummer Reserve Raster Gesteckte Bauteilhöhe Positionen Boardanschluss Gesteckte Ausrichtung Produktdatenrate
TMMH-103-05-F-DV CLT-103-02-F-D 2.00 mm (0.0787") 4.72 6 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
TMMH-103-05-F-DV SMM-103-02-F-D 2.00 mm (0.0787") 6.22 6 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
TMMH-103-05-L-DV TLE-103-01-G-DV 2.00 mm (0.0787") 7.01 6 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
TMMH-104-05-F-DV CLT-104-02-F-D 2.00 mm (0.0787") 4.72 8 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
TMMH-104-05-F-DV SMM-104-02-F-D 2.00 mm (0.0787") 6.22 8 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
TMMH-104-05-L-DV TLE-104-01-G-DV 2.00 mm (0.0787") 7.01 8 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
TMMH-105-05-F-DV CLT-105-02-F-D 2.00 mm (0.0787") 4.72 10 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
TMMH-105-05-L-DV TLE-105-01-G-DV 2.00 mm (0.0787") 7.01 10 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
TMMH-105-05-F-DV SMM-105-02-F-D 2.00 mm (0.0787") 6.22 10 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
TMMH-106-05-F-DV CLT-106-02-F-D 2.00 mm (0.0787") 4.72 12 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
TMMH-106-05-L-DV TLE-106-01-G-DV 2.00 mm (0.0787") 7.01 12 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
TMMH-106-05-F-DV SMM-106-02-F-D 2.00 mm (0.0787") 6.22 12 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
TMMH-107-05-F-DV CLT-107-02-F-D 2.00 mm (0.0787") 4.72 14 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
TMMH-107-05-L-DV TLE-107-01-G-DV 2.00 mm (0.0787") 7.01 14 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
TMMH-107-05-F-DV SMM-107-02-F-D 2.00 mm (0.0787") 6.22 14 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
TMMH-108-05-F-DV CLT-108-02-F-D 2.00 mm (0.0787") 4.72 16 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
TMMH-108-05-L-DV TLE-108-01-G-DV 2.00 mm (0.0787") 7.01 16 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
TMMH-108-05-F-DV SMM-108-02-F-D 2.00 mm (0.0787") 6.22 16 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
TMMH-109-05-F-DV CLT-109-02-F-D 2.00 mm (0.0787") 4.72 18 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
TMMH-109-05-F-DV SMM-109-02-F-D 2.00 mm (0.0787") 6.22 18 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
Richtlinien
Compliancewerkzeuge
Materialdeklaration
EU-RoHS und -REACH-konform
Anerkennungen
Dieses Produkt entspricht dem UL-Dokument Nummer E111594
RoHS-konform

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?