TMMH-110-01-TM-D-ES Stiftleisten mit niedrigem Profil und Endkappe, 2.00 mm Raster
Die TMMH ist eine Stiftleiste für Durchsteck- oder Oberflächenmontage mit einer flexiblen Endabschirmung. Dieser Steckverbinder im Raster 2.00 mm (.079") ist in Konfigurationen mit bis zu 200 Kontakten in 4 Reihen erhältlich und bietet dem Entwickler enorme Flexibilität und Stromnennwerte von bis zu 3.2 Ampere pro Kontakt.
Eigenschaften
Große Vielfalt an Stiftlängen und Optionen wie Endummantelungen, Führungsstifte, Verriegelungen usw.
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .020" (0.50 mm)
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 2.00 mm (.0787")
Besondere Merkmale: FleXYZ™-Design erlaubt Designflexibilität in allen drei Dimensionen bei einer Breite von bis zu sechs Reihen und 300 Kontakten
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $3.157 | $2.574 | $2.186 | $1.943 | $1.576 | $1.455 | $1.210 | $0.966 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMMH-110-01-LM-D-ES | 0 | Schlauch | 1 | 25 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TMMH-110-01-S-D-ES | 0 | Schlauch | 1 | 25 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TMMH-110-01-G-D-ES | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TMMH-110-01-F-D-ES | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TMMH-110-01-T-D-ES | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TMMH-110-01-L-D-ES | 0 | Schlauch | 1 | 25 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TMMH-110-01-SM-D-ES | 0 | Schlauch | 1 | 25 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |