TMS-130-52-G-D Mikro-Stiftleiste, bedrahtet, 0.050" x 0.100" Raster
Die TMS ist eine Durchgangsloch-Stiftleiste zur Leiterplattenmontage. Sie nutzt ein Raster von 0.050" (1.27 mm) zwischen Kontakten und 0.100" (2.54 mm) zwischen den Reihen, um dem Leiterplattendesigner mehr Flexibilität zu bieten. Die TMS ist in vertikaler oder abgewinkelter Ausrichtung und in mehreren Leitungsstilen erhältlich.
Eigenschaften
Anwendung: Optionale Polarisation für ein- oder zweireihiges Design mit bis zu 100 Kontakten
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .018" (0.46 mm)
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Wird morgen versendet: 72 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $9.162 | $8.467 | $8.008 | $7.717 | $6.313 | $5.853 | $4.790 | $3.671 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMS-130-52-T-D | 72 | Schlauch | 1 | 15 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| TMS-130-52-L-D | 72 | Schlauch | 1 | 15 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (15 Teile pro Packung) |
