TSH-120-01-TM-DH 2.00 mm ummanteltes Terminal
Eigenschaften
Anwendung: niedriges Profil, ummantelt für Blind-Mating, bis zu 90 Kontakte
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .020" (0.50 mm)
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt, horizontal
Raster: 2.00 mm (.0787")
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $4.629 | $4.185 | $3.889 | $3.703 | $2.916 | $2.653 | $2.128 | $1.603 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSH-120-01-TM-DH-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| TSH-120-01-S-DH | 0 | Schlauch | 1 | 13 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TSH-120-01-L-DH | 0 | Schlauch | 1 | 13 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TSH-120-01-F-DH | 0 | Schlauch | 1 | 13 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TSH-120-01-G-DH | 0 | Schlauch | 1 | 13 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TSH-120-01-G-DH-FR | 0 | Band und Rolle | 250 | 250 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |