TSSH-105-01-L-DV-FR - 2,54 mm (0,100") Ummanteltes Terminal
Eigenschaften
Ummantelung für Anwendungen zum Blindstecken
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt, horizontal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 150 | 300 | 450 | 600 | 1050 | 2100 | 5100 | 10050 |
| Preis | $1.717 | $1.717 | $1.717 | $1.526 | $1.187 | $1.081 | $0.859 | $0.636 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSSH-105-01-L-DV | 0 | Schlauch | 1 | 32 | Verpackung | Nein |
| TSSH-105-01-L-DV-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 150 | Verpackung | Nein |
| TSSH-105-01-F-DV-FR | 0 | Band und Rolle | 150 | 150 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |