TSSH-115-01-LM-D 2,54 mm (0,100") Ummanteltes Terminal
Eigenschaften
Ummantelung für Anwendungen zum Blindstecken
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt, horizontal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $4.477 | $3.651 | $3.100 | $2.756 | $2.124 | $1.914 | $1.493 | $1.072 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSSH-115-01-L-D | 0 | Schlauch | 1 | 13 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TSSH-115-01-S-D | 0 | Schlauch | 1 | 13 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TSSH-115-01-G-D | 0 | Schlauch | 1 | 13 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TSSH-115-01-T-D | 0 | Schlauch | 1 | 13 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |