TSSH-115-01-SM-DH 2,54 mm (0,100") Ummanteltes Terminal
Eigenschaften
Ummantelung für Anwendungen zum Blindstecken
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt, horizontal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $8.531 | $7.884 | $7.454 | $7.184 | $5.538 | $4.988 | $3.891 | $2.793 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSSH-115-01-SM-DH-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| TSSH-115-01-L-DH | 0 | Schlauch | 1 | 13 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TSSH-115-01-S-DH | 0 | Schlauch | 1 | 13 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TSSH-115-01-F-DH | 0 | Schlauch | 1 | 13 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TSSH-115-01-T-DH | 0 | Schlauch | 1 | 13 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |