TSSH-117-01-L-DV 2,54 mm (0,100") Ummanteltes Terminal
Eigenschaften
Ummantelung für Anwendungen zum Blindstecken
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt, horizontal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $4.879 | $4.411 | $4.098 | $3.904 | $3.009 | $2.711 | $2.114 | $1.518 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSSH-117-01-T-DV | 0 | Schlauch | 1 | 12 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TSSH-117-01-G-DV | 0 | Schlauch | 1 | 12 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TSSH-117-01-S-DV | 0 | Schlauch | 1 | 12 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TSSH-117-01-F-DV | 0 | Schlauch | 1 | 12 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |