UDF6-10-2-03.5-L-A-TH-TR 0,635 mm AcceleRate® mP High-Density, High-Speed Strom/Signal-Buchse
Eigenschaften
Gedrehte Power-Kontakte verbessern die Leistung und vereinfachen den Breakout-Bereich (BOR)
2, 3, 4 oder 5 Power-Blades pro Reihe (2 Reihen)
10, 20, 30 oder 40 Signalpositionen pro Reihe (6 Reihen)
0,635 mm Signalabstand
Nennstrom: max. 15 A
Nennspannung: max. 200 VAC/283 VDC
Unterstützt Applikationen mit 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ)
Niedrigprofil-Bauteilhöhen von 5 mm und 10 mm; bis zu 16 mm in Vorbereitung
Ausrichtungsstifte, Schweißlaschen und polarisierte Führungspfosten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| UDF6-10-2-03.5-S-A-TH-TR | 106 | Band und Rolle | 1 | 350 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (350 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |