UDF6-10-4-03.5-L-A-TH-FR - 0,635 mm AcceleRate® mP High-Density, High-Speed Strom/Signal-Buchse

Eigenschaften

  • Die gesamte AcceleRate® Produktpalette anzeigen

  • Gedrehte Power-Kontakte verbessern die Leistung und vereinfachen den Breakout-Bereich (BOR)

  • 2, 3, 4 oder 5 Power-Blades pro Reihe (2 Reihen)

  • 10, 20, 30 oder 40 Signalpositionen pro Reihe (6 Reihen)

  • 0,635 mm Signalabstand

  • Nennstrom: max. 15 A

  • Nennspannung: max. 200 VAC/283 VDC

  • Unterstützt Applikationen mit 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ)

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2-fähig

  • Niedrigprofil-Bauteilhöhen von 5 mm und 10 mm; bis zu 16 mm in Vorbereitung

  • Ausrichtungsstifte, Schweißlaschen und polarisierte Führungspfosten

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Online-Preise stehen für diesen Teil nicht zur Verfügung.
Evaluerungs- und Entwicklungskits
AcceleRate® mP SI-Evaluierungskit

REF-232521-X.XX-XX

Firma: Samtec

Die Samtec AcceleRate ® mP-Hochdichte-Highspeed-Signal-/Leistungs-Arrays erreichen 64 Gbit/s PAM4-Geschwindigkeiten auf einem 0,635-mm-Raster. Um 90º gedrehte Power-Blades bieten gleichen Zugang zum Wärmeaustritt für gleichmäßige Kühlung, erhöhte Stromkapazität, geringere Überfüllung und vereinfachte Breakout-Region (BOR). Das AcceleRate® mP SI Evaluierungskit bietet Systemdesignern und SI-Ingenieuren eine einfach zu bedienende Lösung zum Testen AcceleRate® mP-Steckverbinder. Das AcceleRate® mP SI-Evaluierungskit (REF-232521-X. XX-XX) liefert ein hochwertiges System mit robustem mechanischen Design. Es kann eigenständig für AcceleRate® mP-Steckverbinder verwendet werden. Bitte kontaktieren Sie die technischen Experten von Samtec unter​​​​​​​ [E-Mail geschützt] für weitere Informationen.

Abbildung des Entwicklungskits
Protokolle
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbit/s 28.05 Gbit/s 28,9 Gbit/s PAM4 53,13 Gbit/s PAM4 56,1 Gbit/s PAM4 106,25 Gbit/s PAM4 112,2 Gbit/s PAM4 200 Gbps PAM4
32 Gbit/s NRZ/64 Gbit/s PAM4 geeignet geeignet geeignet geeignet geeignet Nein Nein Nein
Wie wird dies berechnet?
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Produktabbildung für UDM6-
UDM6

0,635 mm AcceleRate® mP High-Density, High-Speed Strom-/Signalklemme
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
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.