UDM6-40-4-01.5-S-A-TH-TR - 0,635 mm AcceleRate® mP High-Density, High-Speed Strom-/Signalklemme
Eigenschaften
Gedrehte Power-Kontakte verbessern die Leistung und vereinfachen den Breakout-Bereich (BOR)
2, 3, 4 oder 5 Power-Blades pro Reihe (2 Reihen)
10, 20, 30 oder 40 Signalpositionen pro Reihe (6 Reihen)
0,635 mm Signalabstand
Nennstrom: max. 15 A
Nennspannung: max. 200 VAC/283 VDC
Unterstützt Applikationen mit 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ)
Niedrigprofil-Bauteilhöhen von 5 mm und 10 mm; bis zu 16 mm in Vorbereitung
Ausrichtungsstifte, Schweißlaschen und polarisierte Führungspfosten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $27.967 | $26.635 | $25.367 | $24.159 | $23.008 | $21.913 | $20.869 | $19.875 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UDM6-40-4-01.5-S-A-TH-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| UDM6-40-4-01.5-L-A-TH-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 300 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (300 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |
