UMPT-06-06.5-G-V-S-W-TR

2,00 mm mPOWER® Ultra Micro Power Terminal, vertikal​​​​​​​ Logo setzen Produktspezifikationen

UMPT-06-06.5-G-V-S-W-TR

2,00 mm mPOWER® Ultra Micro Power Terminal, vertikal​​​​​​​ Logo setzen

Produktspezifikationen

Für kundenspezifische Preise bitte einloggen. Oder wenden Sie sich direkt an den Support.
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines

Klicken Sie hier, um die aktuelle Vorlaufzeit für dieses Produkt zu prüfen.

Speichern Sie Ihren bevorzugten CAD-Download-Typ in Ihrem Benutzerprofil.

Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
  • Bis zu 18 A pro Power-Kontakt

  • 2–10 power blades on a 2.00 mm pitch

  • SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen

  • 5 mm bis 16 mm, 18 mm und 20 mm Bauteilhöhen

Zusammengefasste Produktspezifikation

Sicheres Formular. Kein Spam.

. .
.
.
. .
.