UPS-08-07.0-01-L-V-LC-FR 0.150 " PowerStrip™ / 20 A Dual-Blade-Strombuchsenleiste
Eigenschaften
High-Power Dual-Blade Kontakt
Nennstrom: max. 23 A
Nennspannung: max. 438 VAC/619 VDC
.150" Raster (3.81 mm)
Optional Einpresstechnik
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stufen | 200 | 400 | 1000 | 3600 |
| Preis | $4.844 | $4.844 | $3.731 | $2.989 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UPS-08-07.0-01-L-V-LC | 0 | Schlauch | 1 | 15 | Verpackung | Nein |
| UPS-08-07.0-01-L-V-LC-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 200 | Verpackung | Nein |
| UPS-08-07.0-01-L-V-LC | 0 | Schlauch | 1 | 15 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| UPS-08-07.0-02-L-V-LC | 0 | Schlauch | 1 | 15 | Bauteilhöhe | Nein |
| UPS-08-07.0-01-L-V-LC | 0 | Schlauch | 1 | 15 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (200 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |
