UPS-08-07.0-02-L-V-LC 0.150 " PowerStrip™ / 20 A Dual-Blade-Strombuchsenleiste
Eigenschaften
High-Power Dual-Blade Kontakt
Nennstrom: max. 23 A
Nennspannung: max. 438 VAC/619 VDC
.150" Raster (3.81 mm)
Optional Einpresstechnik
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $6.975 | $6.446 | $6.094 | $5.874 | $4.768 | $4.399 | $3.662 | $2.926 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UPS-08-07.0-02-L-V-LC-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 200 | Verpackung | Nein |
| UPS-08-07.0-01-L-V-LC | 0 | Schlauch | 1 | 15 | Bauteilhöhe | Nein |
| UPS-08-07.0-01-L-V-LC-FR | 0 | Band und Rolle | 200 | 200 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (15 Teile pro Packung) |