USB-A-D-S-B-TH-R USB 2.0-Schnittstelle, Typ A
Eigenschaften
Mit schwarzem oder weißem Isolierkörper erhältlich
Erhältlich mit Standard- oder erhöhter Haltekraft
Erhältlich mit Durchsteck-, oder Oberflächenmontage-Lötbeinchen
Kostensparende Option mit Hauchvergoldung erhältlich
Doppelstapelbuchse verfügbar
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 6685 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $2.324 | $1.894 | $1.609 | $1.430 | $1.120 | $1.017 | $0.812 | $0.605 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USB-A-D-F-B-TH-R | 14463 | Tray (V) | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (V) |