USB und Mini-USB
Unterschiedliche Ausführungen, Typen und Anschlüsse
Robuste Optionen verfügbar
Robuste umspritzte Kabel mit unterschiedlichen Anschlussoptionen
2.0 Version erhältlich
Hochzyklisch
Samtecs USB-Board-Steckverbinder und Kabelbaugruppen umfassen standardmäßige, robuste und versiegelte USB-Typ-A-, USB-Typ-B-, Typ-AM- oder Mini-USB-Schnittstellen 2.0 mit Auswahl des Schnittstellentyps.
Eigenschaften
Produkte
USB-A - USB 2.0-Schnittstelle, Typ A
Eigenschaften
Mit schwarzem oder weißem Isolierkörper erhältlich
Erhältlich mit Standard- oder erhöhter Haltekraft
Erhältlich mit Durchsteck-, oder Oberflächenmontage-Lötbeinchen
Kostensparende Option mit Hauchvergoldung erhältlich
Doppelstapelbuchse verfügbar
USB-AM – USB 2.0-Schnittstelle, männlich, Leiterplattenmontage
Eigenschaften
Mit schwarzem oder weißem Isolierkörper erhältlich
Erhältlich mit Durchsteck-, oder Oberflächenmontage-Lötbeinchen
Kostensparende Option mit Hauchvergoldung erhältlich
Abgewinkeltes Design mit flachem Aufbau
USB-B - USB Typ B 2.0-Schnittstelle
Eigenschaften
Mit schwarzem oder weißem Isolierkörper erhältlich
Erhältlich mit Standard- oder erhöhter Haltekraft
Erhältlich mit Durchsteck-, oder Oberflächenmontage-Lötbeinchen
Kostensparende Option mit Hauchvergoldung erhältlich
MUSB – Mini-USB 2.0-Schnittstelle
Eigenschaften
Erhältlich mit Standard- oder erhöhter Haltekraft
Kostensparende Option mit Hauchvergoldung erhältlich
Mini USB 2.0-Buchsen
Typ A, AB und B verfügbar
SPM – IP68 versiegelter Mini-USB-Anschluss
Eigenschaften
IP68-zertifiziert
Versiegelter Mini-USB-Anschluss
Bedrahtet und abgewinkelt
MUSBS – IP68 versiegelter Mini-USB-Anschluss
Eigenschaften
Kostensparende Option mit Hauchvergoldung erhältlich
Versiegelter Mini-USB 2.0
Typ B
USBR-A - USB 2.0-Schnittstelle mit hoher Haltekraft, Typ A
Eigenschaften
A-Typ-Schnittstelle mit erhöhter Haltekraft
Auszugskraft von mindestens 15 N
Anschlüsse für abgewinkelte Durchgangsbohrung oder versetzte Oberflächenmontage verfügbar
Einzel- oder Doppelgehäuse
Durchgangsbohrungen für vertikalen Anschluss bei platzsparende Applikationen
USBR-B - USB 2.0-Schnittstelle mit hoher Haltekraft, Typ B
Eigenschaften
B-Typ-Schnittstelle mit erhöhter Haltekraft
Auszugskraft von mindestens 15 N
Einzelgehäuse-Typ
Vertikale und abgewinkelte Ausführungen
BCU – AccliMate™ Versiegelte USB Typ-C Kabelkonfektion, Stecker
Eigenschaften
Doppelenden oder stumpf geschnitten
Robuste Gewindeschnittstelle
USB Typ-C
Kompatibel mit USB 3.2 Gen 2x1 (10 Gbit/s)
Abgedichtetes IP67-System
Kunststoffgehäuse
Unterstützt 100 W Leistungsabgabe (5 A bei 20 V)
BPCU – AccliMate™ Versiegelte USB Typ-C Kabelkonfektion, Anschlussbuchse
Eigenschaften
Doppelenden oder stumpf geschnitten
Robuste Gewindeschnittstelle
USB Typ-C
Kompatibel mit USB 3.2 Gen 2x1 (10 Gbit/s)
Abgedichtetes IP67-System
Platinenmontage
Kunststoffgehäuse
Unterstützt 100 W Leistungsabgabe (5 A bei 20 V)
BRU – AccliMate™ – Versiegelter USB-C-Steckverbinder für Chassis-Befestigung, Anschlussbuchse
Eigenschaften
Robuste Gewindeschnittstelle
USB Typ-C
Kompatibel mit USB 3.2 Gen 2x1 (10 Gbit/s)
Abgedichtetes IP67-System
Platinenmontage
Kunststoffgehäuse
Staubkappe DCA-BRU-C-01
Unterstützt 100 W Leistungsabgabe (5 A bei 20 V)
RCU – AccliMate™ IP68 versiegelte, rechteckige USB-Kabelkonfektion
Eigenschaften
Doppelenden oder stumpf geschnitten
Staubkappe DCA-RCU-01-01-X
Positive Metallverriegelung
Robuste umspritzte Konstruktion
USB A & B
RPCU – AccliMate™ IP68 versiegelte, rechteckige USB-Kabelkonfektion zur Paneelmontage
Eigenschaften
Doppelenden oder stumpf geschnitten
Staubkappe DCA-RPBU-01-01-X
Paneel-Hardware inklusive
Robuste umspritzte Konstruktion
USB A & B
RPBU – AccliMate™ IP68 abgewinkelter, versiegelter USB Paneel-Steckverbinder, Leiterplattenmontage
Eigenschaften
Staubkappe DCA-RPBU-XX-01-X
Paneel-Hardware inklusive
abgewinkelte oder vertikale Ausführungen
Einzel- und Dualport-Ausführung erhältlich
USB A & B
SCPU – AccliMate™ IP68 Kabelkonfektion für versiegelten USB-2.0-Rundstecker
Eigenschaften
Staubkappe DCA-17-02
Robuste umspritzte Konstruktion
Robuste Gewindeschnittstelle
USB A, B, und Mini-B
SCRUS – AccliMate™ IP68 Konfektionierung für abgedichtetes, rundes USB-Kabel, Steckdose
Eigenschaften
Staubkappen DCA-XX-01
Flash-Laufwerk-Abdeckung DCA-17-03
Paneel-Stecker SCPPA-XX-01
Robuste umspritzte Konstruktion
Robuste Gewindeschnittstelle
USB A, B, und Mini-B
SCRU – AccliMate™ IP68 abgedichtete, rundes USB-2.0-Steckdose, Paneelmontage
Eigenschaften
Paneelstärke von 0.80 mm (0.0315 ") bis 5.20 mm (0.205 ")
Anschluss für USB-Kabel
USB-Baugruppe, Paneelmontage
Vertrieb kontaktieren
Weitere robuste I/O-Systeme
- URSA® I/O
- NovaRay®-I/O-Kabelsystem zur Schalttafelmontage
- ExaMAX® I/O
- FireFly™ optische Transceiver
- AccliMate™ Mini Push-Pull
- AccliMate™ IP68 Bajonett-versiegelte Rundkabel
- AccliMate™ wasserdichte rechteckige Konfektionen
- AccliMate™ Abgedichtete runde Gewinde
- USB-Steckverbinder und Kabelkonfektionen auf Board-Ebene
- Kabel-zu-Board-Kabel und Konfektionssteckverbinder-Klemmengehäuse für die Schalttafelmontage