USB-B-S-F-W-VT-R - USB Typ B 2.0-Schnittstelle
Diese USB-Typ-B-Schnittstelle ist mit schwarzen oder weißen Isolatoren, Standard- oder High-Retention-Ausführung und mit durchkontaktierten oder oberflächenmontierten Anschlüssen erhältlich. Sie wird auch mit kostensparender Flash-Vergoldung und in Tray-, Tape-and-Reel- oder Full-Feel-Verpackung angeboten.
Eigenschaften
Mit schwarzem oder weißem Isolierkörper erhältlich
Erhältlich mit Standard- oder erhöhter Haltekraft
Erhältlich mit Durchsteck-, oder Oberflächenmontage-Lötbeinchen
Kostensparende Option mit Hauchvergoldung erhältlich
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 13174 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $1.923 | $1.568 | $1.331 | $1.184 | $0.928 | $0.842 | $0.672 | $0.501 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USB-B-S-S-W-VT-R | 2706 | Tray (V) | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (V) |