USB-B-S-S-B-TH - USB Typ B 2.0-Schnittstelle
Diese USB-Typ-B-Schnittstelle ist mit schwarzen oder weißen Isolatoren, Standard- oder High-Retention-Ausführung und mit durchkontaktierten oder oberflächenmontierten Anschlüssen erhältlich. Sie wird auch mit kostensparender Flash-Vergoldung und in Tray-, Tape-and-Reel- oder Full-Feel-Verpackung angeboten.
Eigenschaften
Mit schwarzem oder weißem Isolierkörper erhältlich
Erhältlich mit Standard- oder erhöhter Haltekraft
Erhältlich mit Durchsteck-, oder Oberflächenmontage-Lötbeinchen
Kostensparende Option mit Hauchvergoldung erhältlich
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 8193 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $1.693 | $1.314 | $1.061 | $0.904 | $0.708 | $0.642 | $0.513 | $0.382 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USB-B-S-S-B-TH-FR | 0 | Band und Rolle | 125 | 125 | Verpackung | Nein |
| USB-B-S-S-B-TH-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 125 | Verpackung | Nein |
| USB-B-S-F-B-TH | 0 | Tray (V) | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray |