USB-B-S-S-B-TH-R-TR - USB Typ B 2.0-Schnittstelle
Diese USB-Typ-B-Schnittstelle ist mit schwarzen oder weißen Isolatoren, Standard- oder High-Retention-Ausführung und mit durchkontaktierten oder oberflächenmontierten Anschlüssen erhältlich. Sie wird auch mit kostensparender Flash-Vergoldung und in Tray-, Tape-and-Reel- oder Full-Feel-Verpackung angeboten.
Eigenschaften
Mit schwarzem oder weißem Isolierkörper erhältlich
Erhältlich mit Standard- oder erhöhter Haltekraft
Erhältlich mit Durchsteck-, oder Oberflächenmontage-Lötbeinchen
Kostensparende Option mit Hauchvergoldung erhältlich
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $1.862 | $1.444 | $1.166 | $0.993 | $0.785 | $0.715 | $0.576 | $0.438 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USB-B-S-S-B-TH-R | 24359 | Tray (V) | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (125 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |