USBR-A-D-F-O-TH USB 2.0-Schnittstelle mit erhöhter Haltekraft, Typ B
Eigenschaften
B-Typ-Schnittstelle mit erhöhter Haltekraft
Auszugskraft von mindestens 15 N
Einzelgehäuse-Typ
Vertikale und abgewinkelte Ausführungen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 1146 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $2.583 | $2.135 | $1.687 | $1.003 | $0.885 | $0.849 | $0.778 | $0.696 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USBR-A-D-S-O-TH | 19749 | Tray (V) | 1 | 100 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (V) |