USBR-A-S-F-O-TH USB 2.0-Schnittstelle mit erhöhter Haltekraft, Typ A
Eigenschaften
A-Typ-Schnittstelle mit erhöhter Haltekraft
Auszugskraft von mindestens 15 N
Anschlüsse für abgewinkelte Durchgangsbohrung oder versetzte Oberflächenmontage verfügbar
Einzel- oder Doppelgehäuse
Durchgangsbohrungen für vertikalen Anschluss bei platzsparende Applikationen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 1213 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $2.241 | $1.852 | $1.462 | $0.873 | $0.767 | $0.744 | $0.673 | $0.602 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USBR-A-S-S-O-TH | 12719 | Tray (V) | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Fach (V) (120 Teile pro Packung) |