WF15-S-75TP-75TP-102 Flexible V-Band-Hohlleiter
Eigenschaften
Kontaktieren Sie Samtecs RF Group für weitere Informationen.
Flexibles, kabelgebundenes Design mit Gewindekupplung
Ultrakleiner Formfaktor-Stecker: 5 mm (0,196") x 8 mm (0,314")
Verlustleistung ähnlich wie bei starren Hohlleitern und deutlich besser als bei Koaxialkabeln
Dynamisch stabil
50 GHz bis 75 GHz (V-Band)
Querschnitt: 3,76 mm (0,148") x 1,88 (0,074") nominal
Adapter: UG-385 auf Hohlleiter-Gewindebuchse (WGBA-Serie)
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.