WF15-S-75TP-75TP-3000 Flexible V-Band-Hohlleiter

Eigenschaften

  • Kontaktieren Sie Samtecs RF Group für weitere Informationen.

  • Flexibles, kabelgebundenes Design mit Gewindekupplung

  • Ultrakleiner Formfaktor-Stecker: 5 mm (0,196") x 8 mm (0,314")

  • Verlustleistung ähnlich wie bei starren Hohlleitern und deutlich besser als bei Koaxialkabeln

  • Dynamisch stabil

  • 50 GHz bis 75 GHz (V-Band)

  • Querschnitt: 3,76 mm (0,148") x 1,88 (0,074") nominal

  • Adapter: UG-385 auf Hohlleiter-Gewindebuchse (WGBA-Serie)

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Online-Preise stehen für diesen Teil nicht zur Verfügung.
Teilespezifische Dokumente
Zeichnungen
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Produktabbildung für WF12-
WGBA

Flanschadapter für Hohlleiter zwischen den Serien

V-Band-Hohlleiter-Gewindesteckverbinder, Serie 75T
75T

V-Band-Hohlleiter-Gewindesteckverbinder
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
EU ROHS 2 + Pthalat-Richtlinie Exemption 6c
EU REACH Blei
RoHS-Compliance für China Gefährlich – 50 Jahre
California Proposition 65 WARNUNG: Krebsrisiko und Fortpflanzungsschäden (Nickel und Blei). www.p65warnings.ca.gov
EU CE-Kennzeichnung Nicht anwendbar
UKCA-Kennzeichnung Nicht anwendbar
PFAS Enthält FEP
Behördliche Verifizierungsmethode Automatisch

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.