ZML-120-54-G-D-685-SM - .050inx.100in Micro Shrouded Box Stacker, 40 Pin, 2 Row, SMT, .685in Body Ht, 10µin Gold/Flash
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .018" (0.46 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
Anwendung: Erhöhtes zweireihiges Design bis zu 80 Kontakte
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $21.213 | $20.082 | $19.331 | $18.850 | $13.943 | $12.288 | $8.588 | $4.756 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZML-120-54-L-D-685-SM | 0 | Schlauch | 1 | 19 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| ZML-120-54-S-D-685-SM | 0 | Schlauch | 1 | 19 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| ZML-120-54-SM-D-685-SM | 0 | Schlauch | 1 | 19 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (19 Teile pro Packung) |