ZML-130-04-H-D 0,050" x 0,100" Ummanteltes Mikro-Terminal
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .018" (0.46 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
Anwendung: Erhöhtes zweireihiges Design bis zu 80 Kontakte
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| ZML-130-04-G-D | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| ZML-130-04-SM-D | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| ZML-130-04-S-D | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| ZML-130-04-L-D | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |