ZSS-110-02-F-D-630 - 0,100" ummantelte, erhöhte Stiftleiste
Eigenschaften
Anwendung: Erhöhte Ummantelung für Blind-Mating
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $3.274 | $2.670 | $2.267 | $2.015 | $1.570 | $1.422 | $1.124 | $0.828 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZSS-110-02-T-D-630 | 130 | Lagen | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| ZSS-110-02-S-D-630 | 130 | Lagen | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| ZSS-110-02-G-D-630 | 130 | Lagen | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| ZSS-110-02-L-D-630 | 130 | Lagen | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |