ZSS-110-09-F-D-1340 - .100in/2.54mm Dual Insulator Shrouded Elevated Box Header, 20 Pin, 2 Row, Gold Flash/Tin, 1.340in Height, 1.430in OAL
Eigenschaften
Anwendung: Erhöhte Ummantelung für Blind-Mating
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $3.918 | $3.194 | $2.713 | $2.412 | $1.879 | $1.701 | $1.346 | $0.991 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZSS-110-09-G-D-1340 | 114 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| ZSS-110-09-L-D-1340 | 111 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| ZSS-110-09-S-D-1340 | 111 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| ZSS-110-09-T-D-1340 | 111 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |