ZSS-120-06-STL-D-1040 - 0,100" ummantelte, erhöhte Stiftleiste
Eigenschaften
Anwendung: Erhöhte Ummantelung für Blind-Mating
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| ZSS-120-06-G-D-1040 | 82 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| ZSS-120-06-S-D-1040 | 82 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| ZSS-120-06-L-D-1040 | 82 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| ZSS-120-06-T-D-1040 | 82 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |