ZW-03-10-T-D-640-163 - Flexible Board-Stapelkopfleiste, 0.100" Raster
Die FW-SM-Serie ist ein Leiterplatten-Stiftleistensystem mit Duchgangsloch, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.
Eigenschaften
Anwendung: Erhöhte Ummantelung für Blind-Mating
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 63866 |
| Preis | $0.736 | $0.572 | $0.461 | $0.393 | $0.307 | $0.277 | $0.219 | $0.162 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZW-03-10-T-D-336-163 | 911 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| ZW-03-10-T-D-400-163 | 911 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| ZW-03-10-T-D-492-163 | 911 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| ZW-03-10-T-D-512-163 | 911 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| ZW-03-10-T-D-495-163 | 911 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |