ZW-10-09-G-D-200-200 - Flexible Board-Stapelkopfleiste, 0.100" Raster
Die FW-SM-Serie ist ein Leiterplatten-Stiftleistensystem mit Duchgangsloch, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.
Eigenschaften
Anwendung: Erhöhte Ummantelung für Blind-Mating
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $4.003 | $3.264 | $2.771 | $2.464 | $1.920 | $1.738 | $1.375 | $1.012 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZW-10-09-G-D-308-200 | 738 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| ZW-10-09-G-D-300-200 | 738 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| ZW-10-09-G-D-330-200 | 738 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| ZW-10-09-G-D-380-200 | 738 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| ZW-10-09-G-D-370-200 | 738 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| ZW-10-09-G-D-280-200 | 738 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| ZW-10-09-T-D-200-200 | 323 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |