oHFM™ Standardprodukte & Support

Übersicht

Open Harmonized FPGA Modules (oHFM) ist ein kombinierter Ansatz für FPGA-Module mit niedriger bis hoher Reichweite mit lötbaren und steckverbinderbasierten eingebetteten SoMs. Die steckverbinderbasierten SoM von oHFM.c sind für Highspeed (bis zu 112 Gbit/s PAM4 Datenraten), Skalierbarkeit und einfache Upgrades ausgelegt.

oHFM.c-Module sind vielseitige Board-to-Board-Formfaktoren, die sowohl reine FPGA-Implementierungen als auch CPU + FPGA-Integration unterstützen. Die SoMs verfügen über vier Basis-Formfaktoren sowie vier zusätzliche erweiterte Varianten. Die erweiterten Varianten bieten eine zusätzliche Modullänge von 20 mm (10 mm an jedem Ende) und bieten eine größere Leiterplattenfläche für eine höhere Bauteildichte, ohne dass eine Migration auf eine größere Basisgröße erforderlich ist.

  • Größe-S - "Small": 75 mm x 50 mm oder erweiterte Größe 95 mm x 50 mm
  • Größe-M - "Medium": 75 mm x 70 mm oder erweiterte Größe 95 mm x 70 mm
  • Größe-L - "Large": 75 mm x 90 mm oder erweiterte Größe 95 mm x 90 mm
  • Größe-XL - "Extra Large": 75 mm x 120 mm oder erweiterte Größe 95 mm x 120 mm
oHFM-Logo oHFM.c Module - Strichzeichnung Bild

oHFM-Steckverbinder™

Die oHFM.c Steckverbinder sind leistungsstarke 320-polige Steckverbinder. Die Steckverbinder werden auf der Unterseite der Modulplatine montiert. Die entsprechenden Trägerkarten-Steckverbinder werden auf der Oberseite der Trägerplatine montiert.

Der Modulsteckverbinder ist ein "Buchse" oder "weiblicher" Steckverbinder.

  • Die Module der Größe S verwenden zwei 320-polige, 0,96 / 1,5 / 0,96 mm Reihen- und 0,635 mm Spaltenraster-Steckdosen mit Beschriftung J1 und J2 (optional).
  • Die Module der Größe L fügen eine zusätzliche 320-polige, 2,2 / 2,4 / 2,2 mm Reihen- und 0,635 mm Spaltenraster-Steckdosen mit Beschriftung J3 hinzu.
  • Die Module der Größe XL verwenden eine zusätzliche 320-polige, 2,2 / 2,4 / 2,2 mm Reihen- und 0,635 mm Spaltenraster-Steckdosen mit Beschriftung J4.

Der Trägersteckverbinder ist ein "Stecker" oder "männlicher" Steckverbinder. Die Trägeranschlüsse werden als P1, P2, P3 und P4 bezeichnet.

  • Der Modulsteckverbinder J1 der Größe S passt zum Trägersteckverbinder P1.
  • Der Modulsteckverbinder J2 der Größe S passt zum Trägersteckverbinder P2.
  • Der Modulsteckverbinder J3 der Größe L passt zum Trägersteckverbinder P3.
  • Der Modulsteckverbinder J4 der Größe XL passt zum Trägersteckverbinder P4.

In allen Anwendungen werden die weiblichen Modulbuchsen in einer Standardhöhe eingesetzt. Die männlichen Trägerstecker variieren, um eine Modulhöhe von 5 mm oder 10 mm zu ermöglichen.

Size-S-Steckverbinder (J1/P1, J2/P2) unterstützen Datenraten bis zu 64 Gbit/s PAM4. Sie sind von den Samtec AcceleRate® HD Ultra-dichte, kompakte Körperarrays abgeleitet.

Steckverbinder der Größe L (J3/P3) und XL-Steckverbinder (J4/P4) unterstützen Datenraten bis zu 112 Gbit/s PAM4. Sie sind von den Samtec AcceleRate® HP Hochleistungs-Arrays abgeleitet.

sGET™ oHFM™ Steckverbinder - Produktbild
oHFM-Steckverbinder™
Steckverbinder
Optionen
Designunterstützung
Kaufen
Samtec PN Modul-Steckdose Trägerstecker Bauteilhöhe Anschluss Schweißlaschen Kontaktbeschichtungen Zeichnungen PADS
ASP-240412-01 J1/J2 Spalte X -L In PDF drucken PADS-Datei In den Einkaufswagen
ASP-240412-02 J1/J2 Spalte X -S In PDF drucken PADS-Datei In den Einkaufswagen
ASP-240413-01 P1/P2 5 mm Spalte X -L In PDF drucken PADS-Datei In den Einkaufswagen
ASP-240413-02 P1/P2 5 mm Spalte X -S In PDF drucken PADS-Datei In den Einkaufswagen
ASP-242870-01 P1/P2 10 mm Spalte X -L In PDF drucken PADS-Datei In den Einkaufswagen
ASP-242870-02 P1/P2 10 mm Spalte X -S In PDF drucken PADS-Datei In den Einkaufswagen
ASP-240410-01 J3/J4 Spalte X -L In PDF drucken PADS-Datei In den Einkaufswagen
ASP-240410-02 J3/J4 Spalte X -S In PDF drucken PADS-Datei In den Einkaufswagen
ASP-240411-01 P3/P4 5 mm Spalte X -L In PDF drucken PADS-Datei In den Einkaufswagen
ASP-240411-02 P3/P4 5 mm Spalte X -S In PDF drucken PADS-Datei In den Einkaufswagen
ASP-242868-01 P3/P4 10 mm Spalte X -L In PDF drucken PADS-Datei In den Einkaufswagen
ASP-242868-02 P3/P4 10 mm Spalte X -S In PDF drucken PADS-Datei In den Einkaufswagen

oHFM-Standard™

Bei Fragen zum oHFM-Standard™ und für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter:

Vertrieb kontaktieren


Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.